(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานทั่วไป ชนิดมีชุดควบคุมไพลอท สำหรับอุปกรณ์แปรรูปอาหาร อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ / การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ
[คุณสมบัติ]
- ทำจาก สแตนเลส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบท่อส่งไอน้ำของอาหาร อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค และการสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ
- มีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเนื่องจากโครงสร้าง สแตนเลส ไม่กัดกร่อนและทนทาน
- โครงสร้างไกด์ลูกสูบ และแหวนซีลพิเศษ เพื่ออุปกรณ์ควบคุมที่มั่นคง
- สามารถใช้ได้กับแรงดันและอัตราการไหลที่หลากหลาย
- การ อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือ พร้อมกลไกล็อคอัตโนมัติ ทำให้การปรับแรงดัน ทำได้ง่าย
- การออกแบบกะทัดรัด
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | บังคับ ของไหล | ไอน้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
---|---|---|---|---|---|
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 200 หรือต่ำกว่า | วัสดุ ตัวเครื่อง | SCS |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน | หน้าแปลน JIS 10K FF | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ | 3B (80 A) |
สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ | หน้าแปลน JIS 10K FF | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ | 3B (80 A) | ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) | 1.0 หรือน้อยกว่า |
ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) | 0.03 to 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง