(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ก้านจับแบบหมุนได้เรซิ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
KRM-H45 |
KRM-H55 |
KRM-H70 |
KRM-H85 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 285.10 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | M6 | 43 | 1.00 | ||
฿ 337.70 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M8 | 55.5 | 1.25 | ||
฿ 386.08 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M10 | 7 | 1.50 | ||
฿ 475.58 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M12 | 89.0 | 1.75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง หมุน | รูปทรง | ด้ามจับ หมุนได้ | มือจับ วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ชุบผิวโครเมี่ยม |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง