(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มือจับเรซิ่น แบบทรงผลมะเดื่อ มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
KRM-DMS1-B |
KRM-DMS1-R |
KRM-DMS2-B |
KRM-DMS2-R |
KRM-DMS3-B |
KRM-DMS3-R |
KRM-DMS4-B |
KRM-DMS4-R |
KRM-DMS5-B |
KRM-DMS5-R |
KRM-ES25-B |
KRM-ES25-R |
KRM-ES30-B |
KRM-ES30-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ขนาดเกลียว | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) | สี | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.09 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M6 | 35 | สีดำ | 1.00 | ||
฿ 259.09 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M6 | 35 | สีแดง | 1.00 | ||
฿ 268.77 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M8 | 35 | สีดำ | 1.25 | ||
฿ 268.77 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M8 | 35 | สีแดง | 1.25 | ||
฿ 295.37 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M8 | 45 | สีดำ | 1.25 | ||
฿ 295.37 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M8 | 45 | สีแดง | 1.25 | ||
฿ 312.91 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M10 | 55 | สีดำ | 1.50 | ||
฿ 312.91 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M10 | 55 | สีแดง | 1.50 | ||
฿ 332.87 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M10 | 65 | สีดำ | 1.50 | ||
฿ 332.87 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M10 | 65 | สีแดง | 1.50 | ||
฿ 179.05 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน รูปทรง | M6 | 26.5 | สีดำ | 1.00 | ||
฿ 179.05 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน รูปทรง | M6 | 26.5 | สีแดง | 1.00 | ||
฿ 207.62 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน รูปทรง | M8 | 30 | สีดำ | 1.25 | ||
฿ 207.62 | KYW OIL CAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | [ประเภทแท่ง (ทรงเรียว)] ตัวจับชิ้นงาน รูปทรง | M8 | 30 | สีแดง | 1.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | มือจับ วัสดุ | โพลีเอไมด์ | มือจับ พื้นผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนติดตั้ง | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง