(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• วิธีการหล่อแบบ Lost Wax ทำให้พื้นผิวการหล่อสะอาดและได้วัสดุที่มั่นคง
• ไม่มีการรั่วซึมด้วยปะเก็นแผ่นแบบมีร่อง
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | รูปทรง | รูปตัว Y | วัสดุ | SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลั๊ก (SW) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลั๊ก (SW) | แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)(MPa) | 2.06 |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 150 | หน้าจอตาข่ายด้านใน | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง