(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ภายในเป็นโพรงเปิดใช้งานการยืนยันสีและการไหลของของเหลวด้วยภาพใช้สำหรับของเหลวใช้แทน เกจวัดระดับ
รหัสสินค้า |
---|
GK13F-32A |
GK13F-50A |
GK13F-65A |
GK13F-80A |
GK13F-100A |
GK13F-125A |
GK13F-150A |
GK13F-200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,283.48 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 53,806.06 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8B (200 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สูตรมุมมอง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง