(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ปะเก็นแผ่นชนิดร่องป้องกันการรั่วซึม
• วิธีการหล่อแบบ Lost Wax ทำให้พื้นผิวการหล่อสะอาดและได้วัสดุที่มั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
YKL13F-65A |
YKL13F-80A |
YKL13F-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | รูปทรง | รูปตัว Y | วัสดุ | SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF) | แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)(MPa) | 1.08 |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 150 | หน้าจอตาข่ายด้านใน | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง