(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ได้รับการรับรองให้ใช้กับแก๊สอุณหภูมิสูง ตัวกรองแบบหล่อไม่ยับยั้งการไหลของของไหล ทำให้การสูญเสียแรงดันมีน้อย การออกแบบกะทัดรัดและผสานรวม
รหัสสินค้า |
---|
Y15013F-50A |
Y2013F-50A |
Y30013F-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (asme150lb) | 2B (50 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (asme150lb) | 2B (50 A) | 1.08 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 20K-RF) | 2B (50 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 20K-RF) | 2B (50 A) | 2.06 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (asme300lb) | 2B (50 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (asme300lb) | 2B (50 A) | 2.06 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | รูปทรง | รูปตัว Y | วัสดุ | SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 150 | หน้าจอตาข่ายด้านใน | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง