(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วไล่อากาศ เพื่อระบายอากาศจากภายในท่อ ได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
A14V-H-10A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเครื่อง | ด้านอุปทาน, ขนาดเกลียวท่อประปา | ขนาดเกลียวท่อประปา ด้านอุปกรณ์ควบคุม | ความแตกต่างของ ความดัน ใช้งาน (MPa · G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 0.1 to 0.69 |
กำลังโหลด …
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วระบายอากาศ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน ประเภทการเชื่อมต่อสกรู | ชนิดเกลียวใน Rc | ด้านอุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อ เกลียว | ชนิดเกลียวใน Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง