(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวกรองหล่อขึ้นรูปสี่ชั้นช่วยให้ใช้งานทั้งตัวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· พระราชบัญญัติการจัดการอัคคีภัยของประเทศญี่ปุ่น (แนวทางสำหรับอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย) ระบุข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับตัวกรอง:
· ขนาดตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกลมต้องเป็นครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าทางผ่านที่เล็กที่สุดของหัวสเปรย์ และพื้นที่ทั้งหมดของตะแกรงต้องมากกว่าพื้นที่หน้าตัดของท่อต่อถึงสี่เท่า
รหัสสินค้า |
---|
Y4LF-50A |
Y4LF-65A |
Y4LF-80A |
Y4LF-100A |
Y4LF-125A |
Y4LF-150A |
Y4LF-200A |
Y4LF-250A |
Y4LF-300A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 2B (50 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 2B (50 A) | 120 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 2 1 / 2B (65 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 2 1 / 2B (65 A) | 120 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 3B (80 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 3B (80 A) | 120 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 4B (100 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 4B (100 A) | 120 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 5B (125 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 5B (125 A) | 120 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 6B (150 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 6B (150 A) | 120 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 8B (200 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 8B (200 A) | 120 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 10B (250 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 10B (250 A) | 120 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | FC200 (เหล็กหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 12B (300 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF) | 12B (300 A) | 120 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | รูปทรง | รูปตัว Y | แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)(MPa) | 1.08 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าจอตาข่ายด้านใน | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง