1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนไหล FG

AIW SPLAY GUN

ปืนไหล FG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

(ไม่ หัวฉีด)

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับ การเคลือบผิว เพดานหรือสำหรับงานเดือยและเดือย ข้อต่อ กับกาว

รหัสสินค้า
FG-62
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 16,700.00

AIW SPLAY GUN 1 ชิ้น 16 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ฉีด ไม่มี หัวฉีด วิธีการจัดหา ฟีด ความดัน เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 3
ประเภทของการเชื่อมต่อ G3/8 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25 รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FG-62 ในชุด ปืนไหล FG