(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ที่ใช้ น้ำยาถอดแบบ ใน แพทเทิร์น ดอกทิวลิปขนาดใหญ่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ พื้นผิว กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
· TOF-101 เป็น ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ที่ใช้ น้ำยาถอดแบบ ใน แพทเทิร์น ดอกทิวลิปขนาดใหญ่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ พื้นผิว กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | วิธีการจัดหา | ฟีด ความดัน | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | 1 หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 300 | ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) | ถึง 200 | การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) | ถึง 0.2 |
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) | ถึง 200 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) | G1/4 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | G1/4 |
รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 0.7 | รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร) | 280 | รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว(mℓ / นาที) | 200 |
พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) | 0.2 | รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) | 195 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOF-101-072P ในชุด ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี การเคลือบผิว สารเคมีช่วยในการถอดแบบTOF-101
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง