1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนพ่น ขนาดเล็กและกลางชนิดป้อน ความดัน W-71 / W-61 / W-77

ปืนพ่น ขนาดเล็กและกลางชนิดป้อน ความดัน W-71 / W-61 / W-77
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,156.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี พื้นฐานยอดนิยมตลอดกาลใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการ การเคลือบผิว พลาสติกโลหะยานพาหนะและไม้รวมถึงการ การใช้งาน ของเหลวเป็นต้น

รหัสสินค้า
W-61-0
W-71-0
W-71-02
W-77-0
W-77-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่]
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่]
(มิลลิเมตร)
ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่]
(mℓ / นาที)
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่]
(ℓ / นาที)
ประเภทของการเชื่อมต่อ รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว
(mℓ / นาที)
รายละเอียดปริมาณอากาศ
(ℓ / นาที)

฿ 7,156.00

AIW SPLAY GUN 1 ชิ้น 12 วัน 1 หรือน้อยกว่าถึง 200ถึง 200ถึง 200G1/40.8190200200

฿ 7,156.00

AIW SPLAY GUN 1 ชิ้น 12 วัน 1 หรือน้อยกว่าถึง 200ถึง 200ถึง 300G1/40.8190200240

฿ 7,156.00

AIW SPLAY GUN 1 ชิ้น 12 วัน 1 หรือน้อยกว่าถึง 300ถึง 300ถึง 300G1/41.0265300230

฿ 8,285.00

AIW SPLAY GUN 1 ชิ้น 19 วัน ถึง 2ถึง 450ถึง 500ถึง 500[G3/8] G3/81.2445480430

฿ 8,285.00

AIW SPLAY GUN 1 ชิ้น 12 วัน ถึง 2ถึง 400ถึง 500ถึง 500[G3/8] G3/81.2400480420

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี วิธีการจัดหา ฟีด ความดัน การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) ถึง 0.4
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) G1/4 พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) 0.34