1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดซูเปอร์โนวา ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสีWS-400

ชุดซูเปอร์โนวา ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสีWS-400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,999.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้สามารถเลือก เครื่องวัดระดับน้ำ ทำให้เป็นละอองในอุดมคติสำหรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน จากสภาพอากาศที่ชื้นมากไปจนถึงอุณหภูมิต่ำหรือสูง

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งตาม มาตรฐาน ด้วย "ที่ มือจับ ตั้งไว้ล่วงหน้า" ซึ่งช่วยให้สามารถปรับปริมาณการพ่น แปรงทาสี ได้
·ใช้ ซีล เข็ม มีความต้านทาน ตัวทำละลาย ดีเยี่ยม
·ติดตั้งเป็น มาตรฐาน พร้อม หัวเข็มพ่น กดปุ่มเพื่อให้ถอดประกอบและทำความสะอาดได้ง่าย
·มีเส้นผ่านศูนย์กลาง หัวฉีด หลากหลาย 0.2 ถึง 0.8 มม.

รหัสสินค้า
WS-400-1301B-S1
WS-400-1401B-S1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว
(mℓ / นาที)

฿ 28,999.42

AIW SPLAY GUN 1 ชิ้น 19 วัน 1.3140

฿ 28,999.42

AIW SPLAY GUN 1 ชิ้น 19 วัน 1.4170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์พร้อมถ้วย วิธีการจัดหา แรงดึงดูด เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 2
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 300 ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) ถึง 200 การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) ถึง 0.2
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) ถึง 400 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) G1/4 ประเภทของการเชื่อมต่อ G1/4
ประเภท หัวฉีด ฐานรอง/แผ่นรอง คลองเลื่อย เนื้อหา / ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ต่างๆWS-400 คลองเลื่อย เนื้อหา / ถ้วย PC-G600P-2
คลองเลื่อย เนื้อหา / เกจวัดความดัน AJR-02S-VG คลองเลื่อย เนื้อหา / อื่น ๆ ประแจ รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร) 260
พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) 0.2 รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) 370