1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี เฉพาะด้าน สำหรับการซ่อมรถยนต์ซีรีส์การตกแต่ง ความดัน ต่ำ [สีทอง]

AIW SPLAY GUN

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี เฉพาะด้าน สำหรับการซ่อมรถยนต์ซีรีส์การตกแต่ง ความดัน ต่ำ [สีทอง]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,649.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ที่เหมาะสำหรับใช้กับสีประเภททั่วไป (เคลือบ ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด ตัวทำละลาย เหลว 2 ชนิดเป็นต้น)ใช้กับสีเมทัลลิกหรือสีมุก

[คุณสมบัติ]
· รุ่น ทองมีจำหน่ายแล้วในรูปแบบ ความดัน ต่ำ
·มาพร้อมกับ หัวฉีด แปรงทาสี เฉพาะด้าน ซึ่งให้ เครื่องวัดระดับน้ำ การทำให้เป็นละอองในอุดมคติแม้จะมีแรงดันต่ำและปริมาณอากาศต่ำ
·มีการลดหมอกปกคลุมเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
·การรักษาพื้นที่กำบังให้น้อยที่สุดจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้

รหัสสินค้า
LPH-101-144BPG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,649.09

AIW SPLAY GUN 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี วิธีการจัดหา แรงดึงดูด เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 2
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 250 ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) ถึง 200 การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) 0.1 หรือน้อยกว่า
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) ถึง 200 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) G1/4 ประเภทของการเชื่อมต่อ G1/4
รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 1.4 รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร) 220 รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว(mℓ / นาที) 130
พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) 0.1 รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LPH-101-144BPG ในชุด ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี เฉพาะด้าน สำหรับการซ่อมรถยนต์ซีรีส์การตกแต่ง ความดัน ต่ำ [สีทอง]