(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีหลายประเภทสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยการรักษาเสถียรภาพการไหลของอากาศรูปแบบของสเปรย์จะคงที่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | วิธีการจัดหา | แรงดึงดูด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 200 | ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) | ถึง 300 | การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) | ถึง 0.3 |
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) | ถึง 200 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) | G1/4 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | G1/4 |
รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 1.8 | รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร) | 190 | รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว(mℓ / นาที) | 240 |
พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) | 0.24 | รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) | 170 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-101-181G ในชุด ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ขนาดเล็ก แบบตามแรงโน้มถ่วงW-101
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง