(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับงาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี/ การเคลือบผิว สิ่งของขนาดใหญ่และยานพาหนะ ฯลฯประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว สูงและการ เศษตัด ในระดับต่ำช่วยลดปริมาณการใช้ แปรงทาสี ลง 20 ถึง 30% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป (เทียบกับรุ่นอื่นจาก ผู้ผลิต) และช่วยลดต้นทุนการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | วิธีการจัดหา | ฟีด ความดัน | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 300 | ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) | ถึง 500 | การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) | ถึง 0.2 |
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) | ถึง 500 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) | G1/4 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | G3/8 |
สเปค | มาตรฐาน | รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 1.2 | รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร) | 300 |
รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว(mℓ / นาที) | 500 | พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) | 0.2 | รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) | 500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LPH-200-122P ในชุด ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ความดัน ต่ำขนาดใหญ่LPH-200
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง