(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว สูงและการ เศษตัด ในระดับต่ำช่วยลดปริมาณการใช้ แปรงทาสี ลง 20 ถึง 30% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปใช้สำหรับงานเคลือบ / ทาสีโลหะไม้และเรซินในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
LPH-101-122P |
LPH-101-131P |
LPH-101-151P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่] (mℓ / นาที) | การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่] (MPa) | รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว (mℓ / นาที) | พ่นรายละเอียด ความดันลม (MPa) | รายละเอียดปริมาณอากาศ (ℓ / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,826.02 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถึง 400 | ถึง 0.4 | 1.2 | 270 | 350 | 0.34 | 530 | ||
฿ 12,826.02 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถึง 200 | ถึง 0.3 | 1.3 | 280 | 200 | 0.26 | 430 | ||
฿ 12,826.02 | AIW SPLAY GUN | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถึง 200 | ถึง 0.3 | 1.5 | 280 | 200 | 0.26 | 430 |
กำลังโหลด …
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | วิธีการจัดหา | ฟีด ความดัน | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 300 | ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) | ถึง 500 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) | G1/4 |
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง