(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบตามแรงโน้มถ่วง ที่สามารถใช้ในการซ่อมรถยนต์สำหรับการฉีดพ่นในปริมาณต่ำที่ความดันต่ำและปริมาณอากาศต่ำเหมาะสำหรับการแตะ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) และแรเงา
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | วิธีการจัดหา | แรงดึงดูด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | 1 หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 100 | ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) | 50 หรือน้อยกว่า | การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) | 0.1 หรือน้อยกว่า |
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) | ถึง 50 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) | G1/4 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | G1/4 |
รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 0.6 | รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร) | 60 | รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว(mℓ / นาที) | 25 |
พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) | 0.09 | รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LPH-50-062G ในชุด ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ความดัน ต่ำขนาดเล็กพิเศษLPH-50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง