(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
KCF (แบบหน้า ชนิดหน้าแปลน) เป็น ข้อต่อหมุน ออกแบบมาเพื่อจ่ายอุปกรณ์ขนาดกลางถึงอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
KCF32A-10A |
KCF32A-15A |
KCF40A-15A |
KCF40A-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) | ขนาดท่อภายใน | มิติ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,750.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1500 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 10 A | 32 A | ||
฿ 17,750.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1500 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 15 A | 32 A | ||
฿ 19,741.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1500 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 15 A | 40 A | ||
฿ 19,741.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1500 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 20 A | 40 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยึดอยู่กับที่ สายยาง ในเพล็กซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้านข้าง ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | Rc |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้าน หัว (คอมโพสิต) | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง