(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วพิเศษ AP / วาล์วระบายอากาศสำหรับการเดินท่อโดย Fujitoku ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องฟิตติ้งแรงดันสูงที่ต้องมีคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
AP-8A-SU6 |
AP-10A-SU6 |
AP-15A-SU6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,136.46 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4B(8A) | ||
฿ 999.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8B(10A) | ||
฿ 1,034.32 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2B(15A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วาล์ว | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก | Sch. 80 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS316 | บังคับของเหลว | น้ำ ไอน้ำ น้ำมัน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง