1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนท่อครีฟอร์ม, ชิ้นส่วนยึดลูกล้อ, ข้อต่อพลาสติก, JG-11A

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME

ชิ้นส่วนท่อครีฟอร์ม, ชิ้นส่วนยึดลูกล้อ, ข้อต่อพลาสติก, JG-11A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·โปรดใช้สำหรับติดตั้งชิ้นส่วน ท่อครีฟอร์ม ลูกล้อ ฯลฯ

รหัสสินค้า
JG-11AGR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 106.33

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ มุม
วัสดุ พลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 28 ประเภทมุม ประเภท L - 1
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น สี สีเทา ชนิด สำหรับรถเข็นด้วยมือ (ติดลูกล้อ )
ความสามารถในการนำไฟฟ้า NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JG-11AGR ในชุด ชิ้นส่วนท่อครีฟอร์ม, ชิ้นส่วนยึดลูกล้อ, ข้อต่อพลาสติก, JG-11A