(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนท่อครีฟอร์ม สามารถประกอบและถอดประกอบได้อย่างง่ายดาย จึงสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดีเยี่ยม รองรับการเชื่อมต่อต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อโลหะ ⌀32 มีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ การชุบผิว Cationic และชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
SJ-1 |
SJ-1NI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการชุบผิว | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความสามารถในการนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.72 | YZK JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Cationic electrodeposition | มาตรฐาน | NA | ||
฿ 224.81 | YZK JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | มาตรฐาน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | มี |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึด สลักเกลียว ชนิดแคลมป์ | รุ่น | ข้อต่อโลหะ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 32 | ชนิด | ข้อต่อโลหะ ⌀32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง