(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับการติดตั้งเพลาที่ เหล็กฉาก ขวา
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับเพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลดลง เพื่อให้ได้น้ำหนักเบาและระบบที่กะทัดรัดมากขึ้น (เชื่อมต่อกับเส้นผ่านศูนย์กลาง ø6 ถึง ø35)
· ในกรณีที่มีความสมมาตรทางด้านซ้ายและด้านขวา การใช้ชนิดคู่ที่ขันทั้งด้านซ้ายและขวาจะทำให้งานง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
CE200 |
CS200 |
CS201 |
FC200 |
GE200 |
GF200 |
HL100 |
HL101 |
HN100 |
JC200 |
JC201 |
JF200 |
JG200 |
KF200 |
LJ200 |
LJ201 |
NG200 |
NK200 |
QK200 |
QL200 |
RH100 |
TR100 |
UT100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา 2 (มิลลิเมตร) | F | P | ทิศทางการยึด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.42 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 9 | 12 | 10 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 460.26 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 9 | 12 | 9 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 489.47 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 9 | 12 | 9 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 522.49 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 10 | 13 | 11 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 771.34 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 12 | 14 | 13 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 731.23 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 14 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 1,529.93 ฿ 839.78 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19.1 | 25.1 | 24 | 25 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 1,747.03 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | 10 | 24 | 25 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 1,749.76 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 25.1 | 24 | 25 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 653.81 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 13 | 14 | 13 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 653.81 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 9 | 14 | 13 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 771.11 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 14 | 14 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 772.39 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 13 | 14 | 14 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 1,020.87 ฿ 571.38 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 18 | 16 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 876.82 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 19.1 | 19 | 18 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 868.24 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 12 | 19 | 18 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 1,021.16 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 16 | 18 | 17 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 1,021.85 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 16 | 17.5 | 18 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 1,099.95 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 20 | 20 | 22 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 1,100.63 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19.1 | 20 | 20 | 21 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 2,210.82 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25.1 | 30 | 29 | 30 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 2,484.73 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 30 | 31 | 34 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 2,911.67 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 35 | 36 | 37 | ขันแน่นทางซ้าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | ข้อต่อลด | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง