(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* Drawing ภายนอกอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรหัสรุ่นสินค้า โปรดดูที่แคตตาล็อก
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | สต๊อปเปอร์ (ไม่มี สกรู) | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PH131 ในชุด ข้อต่อท่อกลมแบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ชนิดมีส่วนรองรับชั้นแบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
PJ500 |
PJ501 |
PL700 |
PL701 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) | หลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 426.34 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 29X20X11 | ø 13 | พร้อมมาตรการป้องกันการเบี่ยงเบนจากแนวขนานจากรูแกน | ||
฿ 400.98 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 29X20X11 | ø 13 | พร้อมมาตรการป้องกันการเบี่ยงเบนจากแนวตั้งฉากจากรูแกน | ||
฿ 622.99 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19 | 38X28X14 | ø 19 | พร้อมมาตรการป้องกันการเบี่ยงเบนจากแนวขนานจากรูแกน | ||
฿ 623.49 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19 | 33X28X14 | ø 19 | พร้อมมาตรการป้องกันการเบี่ยงเบนจากแนวตั้งฉากจากรูแกน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง