(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การประกอบขายึด และท่อ ทำให้ช่วยเพิ่มความหลากหลายของรูปร่างได้ตามต้องการ
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก duralumin ที่เบาและแข็งแรง (A2017)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูมี พิกัดรูคว้าน H8 และมีการชุบอโนไดซ์เพื่อการป้องกันสนิม และเพิ่มความทนทานให้มากขึ้น
·โครงสร้างการจับยึดแบบ slit-tightening ทำให้สามารถขันให้แน่นด้วย ประแจหกเหลี่ยม
·สามารถถอด ประกอบ ซ้ำได้หลายครั้งเนื่องจากใช้ Duralumin
·มาพร้อมกับท่อสแตนเลส ที่มีความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ที่เหมาะสมกับความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของระบบข้อต่อ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กันลื่นและปรับตำแหน่งงานได้ดี
รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | แบบกลม | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PH100ST ในชุด ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon ชนิดรูเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สต๊อปเปอร์สกรูสำหรับปรับละเอียด รูกากบาท 90°
รหัสสินค้า |
---|
PC201ST |
PF200ST |
PG200ST |
PH101ST |
PJ200ST |
PJ201ST |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | ขนาด | ทิศทางการยึด เกลียว | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 649.40 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | ⌀15X34 | ขันแน่นทางขวา | ø 9 | ||
฿ 649.40 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ⌀15X37 | ขันแน่นทางซ้าย | ø 10 | ||
฿ 978.67 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ⌀22X42 | ขันแน่นทางซ้าย | ø 12 | ||
฿ 2,586.90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | ⌀15X70 | ขันแน่นทางขวา | ø 25 | ||
฿ 978.17 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | ⌀22X42 | ขันแน่นทางซ้าย | ø 13 | ||
฿ 978.17 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | ⌀22X42 | ขันแน่นทางขวา | ø 13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง