(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปิดผนึกโดยใช้โอริงในตัวดังที่แสดงด้านล่าง
[คุณสมบัติ]
•มีรูปร่างขนาดและ วัสดุ สำหรับสภาพการติดตั้งและ สเปค แตกต่างกันรองรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการเชื่อมต่อกับท่อลมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติกส์ เป็นต้นยังมี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่เข้ากันได้ดีเยี่ยม
ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.5 | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | G1 / 4" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAL22PFG ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE20 ปลั๊ก PFG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง