(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้า ATTYPE (โครเมี่ยม-plated) แขน
[คุณสมบัติ]
·การเชื่อมต่อแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวผ่านการเสียบปลั๊กแบบธรรมดา
·ปลั๊กสามารถเชื่อมต่อกับ AL type 20 ทุกรุ่น
·เปิดและปิด วาล์ว โดยอัตโนมัติผ่านการ อุปกรณ์เสริม / ถอด วาล์ว แบบฝัง ตัว ออกจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | หัวฉีด สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | มาตรฐาน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง