(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกหลายแบบพร้อมพิน (b-1099, b-99)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | φ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หรือ□ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | φเส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 16 | 10 | 54 | 12280 | ||
฿ 148.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 14 | 8 | 54 | 12281 | ||
฿ 113.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 12 | 6 | 54 | 12282 | ||
฿ 217.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 18 | 10 | 52 | 12283 | ||
฿ 179.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 16 | 8 | 52 | 12284 | ||
฿ 155.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 14 | 6 | 52 | 12285 | ||
฿ 120.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 14 | 6 | 42 | 12286 | ||
฿ 101.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 12 | 6 | 42 | 12287 | ||
฿ 148.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 16 | 8 | 40 | 12288 | ||
฿ 117.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 14 | 6 | 40 | 12289 | ||
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 12 | 5 | 35 | 12290 | ||
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10 | 5 | 35 | 12291 | ||
฿ 120.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 30 | 12292 | ||
฿ 97.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 14 | 6 | 30 | 12293 | ||
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 12 | 5 | 30 | 12294 | ||
฿ 78.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10 | 5 | 30 | 12295 | ||
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 14 | 6 | 25 | 12296 | ||
฿ 97.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 10 | 24 | 12297 | ||
฿ 93.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 18 | 8 | 20 | 12298 | ||
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 25 วัน | 10 | 16 | 8 | 20 | 12299 | |
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 16 | 6 | 20 | 12300 | ||
฿ 70.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 14 | 6 | 20 | 12301 | ||
฿ 62.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 12 | 5 | 20 | 12302 | ||
฿ 59.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 12 | 5 | 15 | 12303 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ID | แบบตรง | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ก้าน สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความเผื่อ ID | ไม่ได้ระบุ | ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว | ไม่ได้ระบุ |
ความเผื่อ OD | ไม่ได้ระบุ | ประเภทการขาย | ขายโดยหน่วยเดียว | พื้นผิว การขัดเงา | ผ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง