1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีโมทสวิตช์ (สวิตช์ปุ่มกด) LE-121

ELECTRIC LOCKS

รีโมทสวิตช์ (สวิตช์ปุ่มกด) LE-121
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,013.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์เก็บอยู่ภายในเคสดังนั้นสามารถติดตั้งได้เลยทั้งอย่างนั้น
· มีแท่นขั้วติดตั้งอยู่จึงเดินสายไฟได้ง่าย
· พร้อม LED สำหรับตรวจสอบ

รหัสสินค้า
LE-121
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,013.00

ELECTRIC LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เซ็นเซอร์/สวิตช์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 AC หรือ 30 DC ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 120
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 70 ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 25 หน้าสัมผัส ความจุ AC250V/3A;DC30V/3A
รหัส ผลิตภัณฑ์ 50109

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-121 ในชุด รีโมทสวิตช์ (สวิตช์ปุ่มกด) LE-121