(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีประกอบอุปกรณ์ควบคุมแผ่นป้องกันสำหรับกุญแจกลไกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และวงจรตรวจเทียบรหัสผ่าน
· มีการติดรีเลย์เพื่อรับสัญญาณตรวจสอบการใส่และปลดล็อค
· สามารถลบรหัสผ่านที่อินพุตไว้แยกเองได้
· สามารถเปลี่ยนสวิตช์ AUTO / MANUAL ด้วยการส่งสัญญาณตั้งเวลาได้
· ตรวจเทียบรหัสผ่านและส่งสัญญาณเชื่อมต่อ
· ฟังก์ชั่นใส่กุญแจอัตโนมัติ (สวิตช์ ON / OFF)
· รีโมทสวิตช์ (สวิตช์ควบคุม), พร้อม LED ไฟติดเวลาใส่กุญแจ
· กริ่งเตือนการทำงานผิดพลาด
· ฟังก์ชั่นปลดล็อคกุญแจไฟฟ้าพร้อมกันทั้งหมด
· ฟังก์ชั่นปลดล็อคเมื่อเครื่องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้
· วงจรไฟฟ้าหยุดมอเตอร์
· ฟังก์ชั่นที่มีอยู่เดิมของ LE-102 และ LE-103 ติดตั้งอยู่ภายใน
[การใช้งาน]
· ระบบรีโมทคอนโทรล, ระบบคีย์ตัวเลข
· ควบคุมสวิตช์ด้วยระบบตรวจเทียบรหัสผ่าน
พิมพ์ | คอนโทรลเลอร์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC12 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 110 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 75 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC12V |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50136 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-107 ในชุด TEN-KEY & มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ LE-107
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง