(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้การควบคุมระยะไกลและปลดล็อคได้ด้วยการสร้างระบบ
· LE-241 ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านฟังก์ชั่น RFID ได้ด้วย
· มีการติดตั้งซีรีส์ TAK ที่ครอบกุญแจความปลอดภัยสูงอยู่ภายในไส้กุญแจ สามารถปลดล็อคด้วยกุญแจได้ในเวลาไม่มีไฟฟ้าไหลผ่าน ให้ประสิทธิภาพดีในระบบมาสเตอร์ที่มีผู้ดูแลระบบโดยรวมและผู้ใช้งานรายบุคคลได้
· มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับมือจับ A-160-A-1, A-240-A-1, A-464-1 ฯลฯ
· ไม่จำเป็นต้องติดตั้งวัสดุส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน
· ผลิตภัณฑ์นี้ปลดล็อคได้ด้วยกุญแจหรือการปล่อยไฟฟ้าผ่านโซลินอยด์ ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบการใส่กุญแจเสมอในเวลากดมือจับลง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 143 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 36 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า | ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 200 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC12V | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50229 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-464-1-TAK70-KEYED-ALIKE ในชุด มือจับราบล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมโซลินอยด์ LE-464
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง