(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่จะล็อคเมื่อเดินกระแสไฟ (แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
[คุณสมบัติ]
· สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ให้ถอดที่ปิดออกก่อนที่จะติดตั้งด้านหน้า)
· LE-33-10 เป็นแบบติดตั้งด้านหลังเท่านั้น
· สามารถใส่กุญแจด้วยการสั่งงานระยะไกลได้
· พร้อมที่ปิดป้องกัน (สามารถถอดออกได้) มีสวิตช์ตรวจสอบการใส่กุญแจ
· พร้อมสวิตช์ตรวจสอบการใส่กุญแจ (LE-33-10-S)
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
ลักษณะภายนอกของ LE-33-10
Drawing ระบุขนาด LE-33-10, LE-33-10-S
Drawing ระบุขนาด LE-33-11
Drawing ระบุขนาด LE-33-12
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | พลังงานที่บริโภค (W) | แรงกดสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน) N | มวลผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|
LE-33-10 | 9.5 | 4.9 | 680 |
LE-33-10-S | 9.5 | 4.9 | 685 |
LE-33-11 | 6 | 2.54 | 315 |
LE-33-14 | 2 | 0.49 | 60 |
รหัสสินค้า |
---|
LE-33-10-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ล็อค และปลดล็อค เอาต์พุต สัญญาณการยืนยัน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป (N) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,033.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | DC24 | มี | 125 | 38 | 47 | 13 | 4.9 | 300 | 50202 |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า | รหัสรุ่น/ Part number | แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-33-10-S ในชุด ตัวล็อคโซลินอยด์ (แบบปิดล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-33-10
รหัสสินค้า |
---|
LE-33-10 |
LE-33-11 |
LE-33-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ล็อค และปลดล็อค เอาต์พุต สัญญาณการยืนยัน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป (N) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,646.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | DC24 | ไม่มี | 125 | 38 | 47 | 13 | 4.9 | 300 | 50201 | ||
฿ 1,394.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | 105 | 27 | 36 | 8 | 2.54 | 250 | 50119 | ||
฿ 1,317.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | 60 | 14 | 18 | 3 | 0.49 | 200 | 50122 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง