(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่จะล็อคเมื่อเดินกระแสไฟ (แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งกลไกเปิดล็อคฉุกเฉินได้
· โครงสร้างหลัก (แบบล็อคอัตโนมัติ)
· สำหรับติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ให้ถอดที่ปิดออกก่อนที่จะติดตั้งด้านหน้า)
· รวมฝาครอบป้องกัน (ถอดออกได้)
· รวมอุปกรณ์ปลดล็อคฉุกเฉินโดยเฉพาะ และสวิตช์ตรวจสอบการล็อค / ปลดล็อค
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
น้ำหนักสินค้า (ก.)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 24 V DC ±5%
พลังงานที่บริโภค: 9.5 W
กระแสไฟฟ้าที่บริโภค: 396 mA
วัฏจักรการทำงาน: 100% (แรงขับต่อเนื่อง)
ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่ปลดล็อคโดยใช้การ ON แหล่งจ่ายไฟ (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
แรงดึงสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน): 2.94 N
แรงกดสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน): 3.72 N
ล็อคสำหรับการปลดล็อคฉุกเฉิน: T750
พิกัดสวิตช์ตรวจสอบ (โหลดความต้านทานไฟฟ้า) 125 V AC, 1 A / 30 V DC, 0.5 A
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -5 ถึง + 40°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความชื้นโดยรอบที่ใช้: ต่ำกว่า 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
ลักษณะภายนอกของ LE-30-10
ลักษณะภายนอกของ LE-30-10-ES
ลักษณะภายนอกของกุญแจหมายเลข T750
ตัวอย่างการการใช้งาน LE-30-10-E/ES
Drawing ระบุขนาดตัวล็อคโซลินอยด์
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ |
---|---|
LE-30-10 | ตัวเครื่องหลักเท่านั้น |
LE-30-10-E | พร้อมอุปกรณ์ปลดล็อคฉุกเฉิน |
LE-30-10-S | พร้อมสวิตช์ตรวจสอบการล็อค / ปลดล็อค |
LE-30-10-ES | พร้อมอุปกรณ์ปลดล็อคฉุกเฉิน, สวิตช์ตรวจสอบการใส่กุญแจ / ปลดล็อค |
รหัสสินค้า |
---|
LE-30-10 |
LE-30-10-E |
LE-30-10-ES |
LE-30-10-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | พร้อม ล็อค เพื่อปลดล็อคฉุกเฉิน | พร้อม สวิตช์ ล็อค และปลดล็อกยืนยัน | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,671.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเครื่องหลักเท่านั้น | ไม่มี | ไม่มี | 50114 | ||
฿ 3,020.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | ตัวเครื่องหลักเท่านั้น | มี | ไม่มี | 50123 | ||
฿ 3,213.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวอุปกรณ์ + สวิตช์ | มี | มี | 50125 | ||
฿ 2,865.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวอุปกรณ์ + สวิตช์ | ไม่มี | มี | 50124 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ปลดล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 125 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 38 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 44 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 13 | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป(N) | 3.72 | กลอนล็อค แรงดึงเข้า(N) | 2.94 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | รหัสรุ่น/ Part number | แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน | ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 300 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง