(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ลักษณะเด่น] · แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา เป็นกุญแจไฟฟ้าสำหรับประตูน้ำหนักมากและสามารถใช้ก้านเสาได้ ติดตั้งกลไกป้องกันโซลินอยด์อยู่ภายใน อุปกรณ์ดักฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้า / เครื่องส่งหรือกระจายไฟฟ้าแรงสูง / เครื่องตัดแต่งโลหะ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC100 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 180 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 64 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 43 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 45 to 85%RH | รหัสรุ่น/ Part number | ใส่กุญแจแบบกระตุ้น |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC100V | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | AC1500V/ระยะเวลา 1 นาที | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50051 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-13 ในชุด ตัวล็อคโซลินอยด์ LE-13
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง