(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กุญแจไฟฟ้าที่สามารถใส่กุญแจด้วยการสั่งงานระยะไกลได้
[คุณสมบัติ]
· ประเภทกระแสสลับของตัวล็อคโซลินอยด์
· กุญแจไฟฟ้าสำหรับประตูขนาดกลางและเล็ก
· สำหรับติดตั้งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ให้ถอดที่ปิดออกในตอนที่ติดตั้งด้านหน้า LE-63-10 เป็นแบบติดตั้งด้านหลังเท่านั้น)
· สามารถใส่กุญแจด้วยการสั่งงานระยะไกลได้
· พร้อมที่ปิดป้องกัน (สามารถถอดออกได้)
· พร้อมสวิตช์ตรวจสอบการใส่กุญแจ
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
ลักษณะภายนอกของ LE-63-10
ลักษณะภายนอกของ LE-63-10-S
ลักษณะภายนอกของ LE-63-11
Drawing ระบุขนาด LE-63-10, LE-63-10-S
Drawing ระบุขนาด LE-63-11
ตัวอย่างการการใช้งาน LE-63
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | พลังงานที่บริโภค (W) | แรงกดสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน) N | มวลผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|
LE-63-10 | 9.6 | 3.19 | 683 |
LE-63-10-S | 9.6 | 3.19 | 692 |
LE-63-11 | 6 | 0.98 | 300 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 100 V AC ±5%
วัฏจักรการทำงาน: 100% (แรงขับต่อเนื่อง)
พิกัดสวิตช์ตรวจสอบ: 125 V AC, 1 A / 30 V DC, 0.5 A (โหลดความต้านทานไฟฟ้า)
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -5 ถึง + 40°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความชื้นโดยรอบที่ใช้: 45 ถึง 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
หมายเหตุ
วาริสเตอร์ติดตั้งภายใน
สเปคที่นอกเหนือจาก AC100V จะต้องสั่งทำพิเศษ ประเภท DC24V เป็น LE-33-10 ถึง 11
ตัวคุมระยะสลักของผลิตภัณฑ์นี้, แรงที่ใช้ดึง, แรงที่ใช้กดเป็นค่าในตอนที่ติดตั้งในแนวขนาน
ที่อุณหภูมิโดยรอบ 40°C การบริโภคพลังงานขณะที่อุณหภูมิคอยล์สูงขึ้นถึงประมาณ 65° จะเป็นพิกัดแรงดัน (แรงขับต่อเนื่อง)
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโซลินอยด์อย่างต่อเนื่อง จะมีอุณหภูมิที่สูง (ประมาณ 70°C) กรณีที่กลัวว่ามือจะไปสัมผัส กรุณาพิจารณาความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาและดำเนินมาตรการป้องกันการถูกไฟลวก
กรุณาปลดโหลดของส่วนสลักตอนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
รหัสสินค้า |
---|
LE-63-10 |
LE-63-10-S |
LE-63-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป (N) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,523.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 125 | 38 | 42.8 | 13 | 3.19 | 300 | 50217 | ||
฿ 5,033.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 125 | 38 | 42.8 | 13 | 3.19 | 300 | 50218 | ||
฿ 3,562.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 105 | 29 | 32.8 | 8 | 0.98 | 250 | 50219 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 45 ~ 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | รหัสรุ่น/ Part number | แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC100V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง