1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรเลอร์ ปลาย สัมผัสเดียวAC-25-VA

โรเลอร์ ปลาย สัมผัสเดียวAC-25-VA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การติดตั้งด้วยการกดเพียงครั้งเดียวโดยการงอ ปลาย ก้าน
·สามารถขันประตูได้ง่าย
·ตัวเสื้อ
· โรเลอร์ / ปลอก เรซิ่น ไม่สร้างผงโลหะหรือเสียงดัง

รหัสสินค้า
AC-25-VA-6
AC-25-VA-8
AC-25-VA-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 101.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 1055223024

฿ 105.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 1063223023

฿ 117.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 1072272815

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 30.2 วัสดุ โพลีเอไมด์ พื้นผิว การขัดเงา ไม่