(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK80 กุญแจเปลี่ยนได้ที่มีความปลอดภัยสูงและมีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ในขณะที่ปลดล็อค กุญแจจะถูกจับยึดและถอดกุญแจออกไม่ได้ (ป้องกันการลืมใส่กุญแจ)
รหัสสินค้า |
---|
C-1547-50-TAK80 |
C-1547-50-TAK80-KEY-DIFFERENCES |
C-1547-65-TAK80 |
C-1547-65-TAK80-KEY-DIFFERENCES |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,697.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | TAK80 | 97 | 55 | 50 | 23879 | ||
฿ 3,717.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 97 | 55 | 50 | 23887 | ||
฿ 4,394.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | TAK80 | 109 | 60 | 65 | 23880 | ||
฿ 4,394.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 109 | 60 | 65 | 23888 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค บาร์ | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง