(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากบุช เรซิ่น ในตัวการหมุนจึงราบรื่น
·เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
FA-1820-G-1 |
FA-1820-G-2 |
FA-1820-G-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก D (φ) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 96 | 27.2 | 60292 | ||
฿ 426.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 46 | 27.2 | 60293 | ||
฿ 426.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 46 | 21.7 | 60294 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 80 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 42 | วัสดุ | แผ่นเพลท สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง