1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กันล็อคอลูมิเนียม II C-591

กันล็อคอลูมิเนียม II C-591
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,484.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวป้องกันราคาประหยัดรูปตัว L
· ล็อครวมอยู่ที่ด้านล่างในตัวป้องกันด้านหน้า ช่วยป้องกันการใช้สว่านเจาะ
· สามารถเปลี่ยนล็อคได้เพียงใช้ไขควง 1 ตัวแม้หลังการติดตั้ง
· มีระบบล็อคแบบวันทัช จึงช่วยป้องกันการลืมกุญแจ
· สำหรับด้านขวา
· สามารถประกอบเข้ากับที่ครอบกุญแจที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้ตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรระบบนำจ่ายอัตโนมัติญี่ปุ่น (JVMA)

รหัสสินค้า
C-591-R
C-591-R-WITHOUT-LOCK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 4,452.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน พร้อมกุญแจ24024

฿ 3,484.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 32 วัน หมายเลขกุญแจ23999

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอย พื้นผิว การขัดเงา สีอบ สี ซิลเวอร์เมทัลลิก