1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคกลมส่วนบุคคลป้องกันการทำลาย C-365-SD

ล็อคกลมส่วนบุคคลป้องกันการทำลาย C-365-SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,413.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไส้กุญแจตัวในพร้อมหน้าแปลนแบบโดมที่เสริมความแข็งแรงด้วยการชุบแข็ง
· กุญแจเป็นแบบไบแอสคัทที่ยากต่อการทำซ้ำ
· ป้องกันการปลดล็อคกุญแจที่ไม่ถูกต้องอย่างการสะเดาะกลอน ด้วยโครงสร้างไส้กุญแจระบบพิน 15 พิน 4 แถว
· 1 มาสเตอร์ทำได้ถึง 1,435 รูปแบบ
· สามารถใส่การป้องกันการสะเดาะกลอนเป็นตัวเลือกได้
· โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น
· ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
· รับผลิตหมายเลขกุญแจที่เหมือนกัน / หมายเลขกุญแจตามที่ระบุด้วยเช่นกัน

รหัสสินค้า
C-365-SD-KEY-DIFFERENCES
C-365-SD-KEYED-ALIKE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,433.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 32 วัน จำนวนกุญแจที่ต่างกัน23804

฿ 1,413.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 32 วัน หมายเลขเดียวกัน23803

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล็อค (ฝัง) ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) 39 ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 22
วัสดุ ตัวเครื่อง แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง พื้นผิว การขัดเงา ชุบโครเมียม วัสดุ กุญแจ แผ่นทองเหลือง
พื้นผิวที่สำคัญ ชุบนิกเกิล แหวน เดินเบา ตัวเลือก จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ 14000000