(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างกุญแจเปลี่ยนได้ที่ทำงานอย่างราบรื่น ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
รหัสสินค้า |
---|
C-289-T-1 |
C-289-T-2 |
C-289-T-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (L (มม.)) | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 639.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 21.5 | 64 | 23850 | ||
฿ 736.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 25.6 | 3200 | 23851 | ||
฿ 794.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 30.4 | 25000 | 23852 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | กุญแจ | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง |
พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง