1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคพาแนลวันทัช C-420

LATCHS

ตัวล็อคพาแนลวันทัช C-420
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 229.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· CP-420 จะทำจากซิงค์อัลลอย (วิธีการติดตั้งแตกต่างกัน) เปิดปิดประตูด้านในแบบวันทัชได้เช่น แผงไฟ / จ่ายไฟที่ยึดด้วยน็อตหรือปุ่มหมุนที่มีอยู่แล้วและผ่อนแรงได้
· สามารถใช้ตัวล็อคพร้อมกันหลายอันได้

รหัสสินค้า
C-420-A-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 229.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 30 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 18 ความลึก(มิลลิเมตร) 23.5
วัสดุ ซิงค์อัลลอย ผิวสำเร็จ ทำสีซิลเวอร์ รหัสสินค้า 23060

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-420-A-3 ในชุด ตัวล็อคพาแนลวันทัช C-420