1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักล็อคสแตนเลสสำหรับก้านเสา C-1625-5

LATCHS

สลักล็อคสแตนเลสสำหรับก้านเสา C-1625-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,065.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลักจะหลุดออกเมื่อหมุนแขนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และสามารถเปลี่ยนทิศทางสลักได้
· สามารถปรับระดับความยาวของสลักได้ (10 ถึง 20 มม.) · ใช้งานข้อต่อของก้านได้แบบวันทัชเสาด้วยแหวนยางลิงเกจ

รหัสสินค้า
C-1625-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,065.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับประตูเลื่อน ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 75 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 47
ความลึก(มิลลิเมตร) 16.5 วัสดุ แผ่นสแตนเลส ผิวสำเร็จ การขัดเงา
รหัสสินค้า 21675

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1625-5 ในชุด สลักล็อคสแตนเลสสำหรับก้านเสา C-1625-5