(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครมอนล็อคประเภทต้นทุนต่ำ
· ซ่อมบำรุงและติดตั้งง่ายเนื่องจากเป็นประเภทที่ติดกับพื้นผิว
· ประเภทกันน้ำ สำหรับด้านขวา / สำหรับด้านซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
A-363-2B-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | สี | ด้าน | สเปค 1 | สเปค 2 | ความหนาของเพลท (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,033.00 | CREMONE HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | ตัวอุปกรณ์ | โลหะผสมอลูมิเนียม | สีอบ | สีเทา | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | มือจับเดี่ยว | พร้อมรูกุญแจ | 32 to 52 | 170 | 80 | 113.5 | 03386 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การปิดสนิทของอุปกรณ์เช่น ตู้ห้องสำเร็จรูป / ตู้ไฟอย่างแน่นหนา |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-363-2B-L ในชุด เครมอนล็อคขนาดเล็ก A-363
รหัสสินค้า |
---|
A-363-2A-L |
A-363-2A-R |
A-363-2B-R |
A-363-2NA-L |
A-363-2NA-R |
A-363-2NB-L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | สี | ด้าน | สเปค 1 | สเปค 2 | ความหนาของเพลท (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,420.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | ตัวอุปกรณ์ | โลหะผสมอลูมิเนียม | สีอบ | สีเทา | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | มือจับสองด้าน | พร้อมรูกุญแจ | 32 to 52 | 170 | 80 | 157 | 03384 | ||
฿ 5,420.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | ตัวอุปกรณ์ | โลหะผสมอลูมิเนียม | สีอบ | สีเทา | สำหรับการเปิดด้านขวา | มือจับสองด้าน | พร้อมรูกุญแจ | 32 to 52 | 170 | 80 | 157 | 03327 | ||
฿ 5,033.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | ตัวอุปกรณ์ | โลหะผสมอลูมิเนียม | สีอบ | สีเทา | สำหรับการเปิดด้านขวา | มือจับเดี่ยว | พร้อมรูกุญแจ | 32 to 52 | 170 | 80 | 113.5 | 03385 | ||
฿ 5,033.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | ตัวอุปกรณ์ | โลหะผสมอลูมิเนียม | สีอบ | สีเทา | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | มือจับสองด้าน | ไม่มีรูกุญแจ | 32 to 52 | 170 | 80 | 157 | 03407 | ||
฿ 5,033.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | ตัวอุปกรณ์ | โลหะผสมอลูมิเนียม | สีอบ | สีเทา | สำหรับการเปิดด้านขวา | มือจับสองด้าน | ไม่มีรูกุญแจ | 32 to 52 | 170 | 80 | 157 | 03408 | ||
฿ 4,646.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | ตัวอุปกรณ์ | โลหะผสมอลูมิเนียม | สีอบ | สีเทา | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | มือจับเดี่ยว | ไม่มีรูกุญแจ | 32 to 52 | 170 | 80 | 113.5 | 03409 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง