1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบนกันน้ำพร้อมกลไกบังคับดันออก A-481-F

มือจับแบนกันน้ำพร้อมกลไกบังคับดันออก A-481-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,142.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
· ใช้โครงสร้างที่มือจับจะถูกบังคับดันขึ้นถ้าออกแรงกดปุ่ม
· มีความเข้ากันได้กับ H-83/84/86 ของบริษัท Nitto K.K. ในการเจาะรูแผ่นพาแนล
· ประเภทกันน้ำ (ใช้โอริงก์และปะเก็นแบบแผ่น)
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกชิ้นส่วนสำหรับยึดและแคมเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟ / แผงจ่ายไฟ / แผงควบคุม

รหัสสินค้า
A-481-F-3-1-TAK60
A-481-F-4-1-TAK60
A-481-F-5-1-TAK60
A-481-F-6-1-TAK60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,742.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1704404053

฿ 1,433.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1504004054

฿ 1,162.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1103504055

฿ 1,142.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 923204056

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน จำนวนปุ่ม TAK60
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ล็อค