1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับยก A-201

LIFT HANDLES

มือจับยก A-201
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อกดมือจับลง ประตูจะขันยึดแน่น
· เมื่อดึงมือจับขึ้น ชิ้นส่วนสำหรับยึดจะถอยและสามารถควบคุมการเปิดปิดได้ด้วยการหมุนมือจับ

รหัสสินค้า
A-201
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 600.00

LIFT HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประตูขนาดเล็ก / ประตูสำหรับการปิดสนิท ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ ซิงค์อัลลอย
ผิวสำเร็จ ชุบโครเมียม ด้าน แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา ความหนาของเพลท(มม.) สูงสุดถึง 8
อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ ความยาวทั้งหมด(มม.) 100 ความกว้างรวม(มม.) 26
ความสูงทั้งหมด(มม.) 96 รหัสสินค้า 00546

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-201 ในชุด มือจับยก A-201