1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลสสำหรับการปิดสนิทขนาดใหญ่ FA-1625

มือจับสแตนเลสสำหรับการปิดสนิทขนาดใหญ่ FA-1625
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,259.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· มือจับสำหรับการปิดสนิทขนาดใหญ่ในรูปแบบใหม่
· สามารถปิดสนิทแน่นหนา
· กุญแจสามารถหมุน 180° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
· ใช้ตัวครอบแบบเลื่อน ตัวครอบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว / อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ / เครื่องมือสำหรับงานสภาพแวดล้อม / อุปกรณ์ใช้กับอุณหภูมิต่ำ

รหัสสินค้า
FA-1625-2-A
FA-1625-2-B
FA-1625-3-A
FA-1625-3-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มม.)
ความยาวตะขอ
(มม.)
รหัสสินค้า

฿ 11,226.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 35 วัน 1604060659

฿ 12,388.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 35 วัน 1605560660

฿ 10,259.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 1343560663

฿ 11,420.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 1345060664

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว / อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ / เครื่องมือสำหรับงานสภาพแวดล้อม / อุปกรณ์ใช้กับอุณหภูมิต่ำ ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ เหล็กหล่อสแตนเลส
ผิวสำเร็จ การขัดเงาแฮร์ไลน์ จำนวนกุญแจ 0200 อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก / ฐานรอง