(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดใช้งานได้สองมือ แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) ที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม ใช้สำหรับ แผงควบคุม ทางหลวง อุปกรณ์กลางแจ้ง อุปกรณ์สั่นสะเทือน ฯลฯ กลไก ความปลอดภัยที่จับและหมุนทริกเกอร์ กุญแจ หมุนได้ 360° และสามารถใส่หรือถอดได้เมื่อล็อคเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
KA-1140-W-1-1 |
KA-1140-W-2-1 |
KA-1140-W-3-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,904.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 152 | สูงสุดถึง 9.8 | 01300 | ||
฿ 8,710.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 120 | สูงสุดถึง 8.8 | 01301 | ||
฿ 8,517.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 102 | สูงสุดถึง 8.8 | 01302 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แผงควบคุม ทางหลวง อุปกรณ์กลางแจ้ง สั่นสะเทือน | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | สแตนเลสหล่อ (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | เรซิ่น เมลามีน กระบวนการอบสี | สี | โลหะเงิน | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา |
จำนวนกุญแจ | 300 | อุปกรณ์เสริม | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง