1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนสแตนเลสสี่เหลี่ยมจัตุรัส C-1170

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กลอนสแตนเลสสี่เหลี่ยมจัตุรัส C-1170
  • กลอนสแตนเลสสี่เหลี่ยมจัตุรัส C-1170
  • กลอนสแตนเลสสี่เหลี่ยมจัตุรัส C-1170
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลอนล็อค พร้อม สปริง แบบฝัง ตัว
[คุณสมบัติ]
· กลอนล็อคแบบมีสปริงภายใน ดังนั้นตัวกลอนจึงไม่ขยับเองตามธรรมชาติ
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· แผง จำหน่าย / แผ่นกระดาน ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดและประตู เฟรม

ความทนต่อความกัดกร่อนดีเยี่ยม

วัสดุ: C-1170; แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SUS304)
การเตรียมผิว: C-1170; การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล

ลักษณะภายนอกของ C-1170-0

ลักษณะภายนอกของ C-1170-0

ลักษณะภายนอกของ C-1170-3

ลักษณะภายนอกของ C-1170-3

Drawing ระบุขนาดกลอนเหลี่ยม

Drawing ระบุขนาดกลอนเหลี่ยม

หมายเลขผลิตภัณฑ์วัสดุL1L2W1W2W3H1H2H3t1t2P1P2P3M(S)น้ำหนักสินค้า (ก.)
C-1170-0SUS75165017502913141.55553436สายคาด M416128
C-1170-165154515452812.513.51.55473132สายคาด M415100
C-1170-250123813392712121.24342529M312.558
C-1170-33810.5301031188.790.83282020.5M31026
C-1170-4321025925178.590.83231818M2.51019
C-1170-52510228231478.50.63161616M21011
รหัสสินค้า
C-1170-0
C-1170-1
C-1170-2
C-1170-3
C-1170-4
C-1170-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 337.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1075501620863

฿ 291.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1065451520864

฿ 233.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10503812.520865

฿ 206.00

LATCHS 1 ชิ้น 25 วัน 1038301020866

฿ 190.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032251020867

฿ 182.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025221020868

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภทจัดวางบนพื้นผิว วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)