(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาล็อคแบบทำงานทางเดียว
[คุณสมบัติ]
·การล็อคและปลดล็อคสามารถทำได้ด้วยการกระทำ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· วัสดุ: ตัวหลัก / แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304); เพลา / แกนสแตนเลส (SUS303); ลูกบิด / เรซิน ABS
·ผิวสำเร็จ: ขัดเงา
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับประตู ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของ C-1255
แบบ ระบุขนาดของ C-1255
ตัวอย่างการใช้งาน
สามารถล็อคและปลดล็อกได้ด้วยขั้นตอนเดียว
รหัสสินค้า |
---|
C-1255 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 287.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 67.5 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 36 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ประเภทจัดวางบนพื้นผิว | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | Hair line finish |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 20980 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1255 ในชุด กลอนสแตนเลสแบบกด C-1255
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง